• Fácil instalación en una caja de conexiones empotrada de 2” x 4”
• La regresión profunda de la fuente de luz elimina el deslumbramiento.
• Herrajes ocultos para una apariencia limpia y sofisticada.
• Bajo consumo de energía (solo 3 W)
• Disponible en bronce, negro, blanco y plata.
• Disponible en 2700K, 3000K y 4000K
• Adecuado para uso tanto en interiores como en exteriores.
• Modelos verticales y horizontales, ya sea con placa de superficie o sin marco.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |