Publique sus productos
GameOn Sports Light
GameOn Sports Light
GameOn Sports Light
GameOn Sports Light
GameOn Sports Light

    GameOn Sports Light

    Traducido por Google,

    Innovación donde más importa. Construcción robusta. El modelo GameOn 5000K cuenta con un panel grande y unificado que ofrece hasta 67 000 lúmenes y puede solicitarse con una distribución de luz focalizada (3H x 4V) o una distribución de luz más amplia (5H x 5V). Su innovador diseño incluye micropantallas que ayudan a bloquear la luz ascendente y a reducir la dispersión de la luz.

    GameOn es ideal para proyectos de nueva construcción y modernización. Su diseño robusto está pensado para un rendimiento óptimo en entornos exteriores exigentes, y su rango de temperatura de funcionamiento, de -40 °F a 104 °F, garantiza un rendimiento óptimo tanto en frío intenso como en calor sofocante.

    CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

    • Disponible en dos modelos principales: GAME/GAMEB55 (520W) y GAMERGB (120W).
    • GAMERGB ofrece color RGBW ajustable: más de 16 millones de colores, además de blanco ajustable de 2200K a 4000K a través de la aplicación Lightcloud Blue.
    • GAME/GAMEB55 fijo en 5000K CCT
    • Disponemos de varias opciones de vigas NEMA (3HX4V, 5HX5V, 6HX6V).
    • Accesorios de montaje vendidos por separado: muñón, adaptador deslizante, viga cuadrada, kit láser.
    • Cable estándar de 3 metros con conector incluido; cable de 30 metros opcional.
    • Adecuado para lugares húmedos
    • Clasificación IP65 e IK10
    • Controlador de atenuación de 120–277 V y 208–480 V
    • Compatible con los controles de iluminación inalámbricos en red Lightcloud Blue.
    • Garantía limitada de 10 años
    Especificaciones
    • Compliance

      • UL Listed; suitable for wet locations
      • IK10 rated for impact protection
      • IP65 rated for dust and water ingress protection
      • DLC Listed (Standard or Premium qualification depending on SKU — verify at designlights.org)

      LED Characteristics

      • Long-life, high-efficacy, surface-mount LEDs
      • 100,000-hour lifespan based on IES LM-80 results and TM-21 calculations
      • Color uniformity per ANSI C78.377-2017
      • 5000K for 520W models; tunable white 2200K–6500K for RGBW models
      • 16+ million color options on RGBW models via Lightcloud Blue

      Construction

      • Precision die-cast aluminum housing
      • Clear polycarbonate lens
      • Polyethylene Terephthalate (PET) reflector
      • Continuous tilting yoke mount (standard); slipfitter, square beam, and rail kits sold separately
      • Powder coated finish for high durability
      • Mercury and UV free; RoHS-compliant components
      • 3G vibration rating per ANSI C136.31
      • Minimum starting temperature: -40°F (-40°C)
      • Maximum ambient temperature: 104°F (40°C)

      Electrical

      • Driver: Constant Current, Class 1
        • GAME/GAMEB55: 120–277V, 50/60 Hz
        • GAME/480 & GAMEB55/480: 208–480V, 50/60 Hz
      • 0–10V dimming down to 10% (Lightcloud Blue models do not require a 0–10V circuit)
      • Surge protection: 20kV
      • THD: 8.9% at 120V / 5.2% at 277V (GAME); 8.4% at 120V / 5.2% at 277V (GAMEB55); ~7.8–8.8% at 480V
      • Power Factor: 99.8% at 120V / 98.0% at 277V (GAME & GAMEB55); ~96.4% at 480V

      Lighting Controls (Lightcloud Blue)

      • Bluetooth Mesh — no gateway or hub required
      • Features: ON/OFF, dimming, color tuning, schedules, SmartShift
      • iOS and Android app available
      • Optional upgrade to Lightcloud Enterprise for cellular/Zigbee mesh with remote commissioning, demand response, and BACnet integration
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagameon-sports-light
    • Familia de productoExterior Lighting
    • Grupo de productosSports Lights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-31
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos