Iluminación de bahía alta ajustable en campo con ángulo de haz ajustable
CARACTERÍSTICAS CLAVE
- Luminaria regulable por potencia y CCT en dos tamaños:
- H22: 150/120/100W
- H22XL: 240/200/150 W
- CCT: 3000/4000/5000K ajustable
- Óptica incorporada ajustable con interruptor: 105°/90°/60°
- Voltaje de entrada: 120-277 V y 480 V
- Adecuado para lugares húmedos.
- Batería de respaldo vendida por separado: EMHB30 y EMHB40/480
- Compatible con todos los sensores existentes para H17 (PIR40, MVS50, PIR40/LCB, MVS50/LCB)
- 5 años de garantía limitada