Publique sus productos
Lightcloud Dimmer/Sensor - LCDIMMER/SENSE/W
Lightcloud Dimmer/Sensor - LCDIMMER/SENSE/W
Lightcloud Dimmer/Sensor - LCDIMMER/SENSE/W

    Lightcloud Dimmer/Sensor - LCDIMMER/SENSE/W

    Traducido por Google,
    • Detector de movimiento infrarrojo pasivo (PIR)
    • Controlar dispositivos Lightcloud individuales o grupos de ellos
    • Detección de ocupación y desocupación con sensibilidad y tiempos de espera ajustables
    • Se comunica a través de una red de malla inalámbrica segura, sin necesidad de Internet
    • Requiere un controlador o controlador Lightcloud compatible
    • Aprovechamiento de la luz natural en circuito cerrado
    Especificaciones
      • Product Details
        • Mounting Type: In-wall
      • Construction
        • Operating Temperature Range: 0°C to 40°C
        • Maximum Relative Humidity: 95%
        • Wire Gauge: 18AWG grounding; terminals support up to 16AWG wire
      • Electrical
        • Storage Temperature Range: -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
        • Input Voltage: 120-277VAC
        • Frequencies: 50/60 Hz
        • Electrical Ratings:
          • 6.2 mA at 120VAC
          • 3.8 mA at 277VAC
      • Sensor Settings
        • Detection Range: 30-35 ft diameter at 4 ft mounting height
      • Other
        • Warranty: 10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.
        • Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing and may manufacture compliant products upon request. Contact customer service for details.
    Especificaciones técnicas
    • Referencialcdimmer-sense-w
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosDimmer Switch
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-12-10
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Código ETIMEG000029
    • Nombre ETIMLight control
    • Código Uniclass 2015Pr_65_72_97_22
    • Descripción Uniclass 2015Dimmer switches and controls
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloModular Dimming Controls
    • Número OmniClass23-35 37 17
    • Título OmniClass Dimmer Control Switches

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos