Publique sus productos
Lightcloud Wireless Controller LCCONTROL/480
Lightcloud Wireless Controller LCCONTROL/480

    Lightcloud Wireless Controller LCCONTROL/480

    Traducido por Google,
    • Conmutación inalámbrica, atenuación de 0 a 10 V y monitoreo de energía para aplicaciones de 480 V hasta 2 A
    • Fácil configuración: simplemente enciéndalo, confirme la conectividad del dispositivo y llame al 844-LIGHTCLOUD
    • Diseño cilíndrico para una fácil instalación en cajas de conexiones roscadas.
    • Gestión basada en la nube: no es necesario instalar ni mantener ningún software
    • Se conecta a Lightcloud Gateway y otros dispositivos Lightcloud
    • Se conecta a través de una red de malla inalámbrica de 2,4 GHz segura, cifrada y autorreparable
    • Modo repetidor para ampliar el alcance de la red de malla inalámbrica
    • Si se pierde la energía del controlador, se muestra una notificación en la aplicación Lightcloud
    • Si se pierde la comunicación, el controlador puede volver a un estado de emergencia personalizable.
    Especificaciones
      • Compliance
        • UL Listed: Suitable for indoor and outdoor use; Plenum Rated.
        • IP Rating: Ingress protection rating of IP66 for dust and water.
      • Electrical
        • Dimming Driver: Includes dimming control wiring for 0-10V dimming systems. Requires separate 0-10V DC dimming circuit. Can dim as low as 1%. Actual dimming range defined by driver.
        • Installation: All Lightcloud components should be installed by a licensed electrician following local codes.
        • Input Voltage: 347/480VAC
        • Frequencies: 50/60 Hz
        • Electrical Ratings:
          • 10ma @ 347VAC
          • 10ma @ 480VAC
        • Load Switching Capacity:
          • LED, magnetic 347VAC: 2A
          • LED, magnetic 480VAC: 2A
      • Wireless Range
        • Obstructions: 100 feet
        • Line of Sight: 1000 feet
      • Construction
        • Operating Temperature Range: -40°C to 60°C
        • Storage Temperature Range: -40°C to 80°C
        • Maximum Relative Humidity: 85%
        • Mounting: Junction box suitable for indoor or outdoor use. Can be mounted on lighting panel, trough, or fixture.
        • Wire Gauge:
          • 3x6 in 18AWG 600V
          • 3x12 in 22AWG 600V
      • Other
        • Warranty: 10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.
        • Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing and may manufacture compliant products upon request. Contact customer service for details.
    Especificaciones técnicas
    • Referencialightcloud-wireless-controller-lccontrol-480
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosWireless Controller
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-12-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Clasificación IFC Controlador
    • Código ETIMEG000029
    • Nombre ETIMLight control
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_47_12
    • Descripción Uniclass 2015Centralized lighting controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting Control Devices
    • Número OmniClass23-27 15 21
    • Título OmniClass Building Lighting Controls

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos