Publique sus productos
Lightcloud 4G Gateway LCGATEWAY/4G

Lightcloud 4G Gateway LCGATEWAY/4G

Traducido por Google,
  • Se conecta con hasta 200 dispositivos Lightcloud
  • Se comunica con dispositivos Lightcloud a través de una red de malla inalámbrica de 2,4 GHz
  • Gestión basada en la nube: no es necesario instalar ni mantener ningún software
  • Se conecta al servicio Lightcloud mediante una conexión celular 4G segura y no se requiere acceso a Internet
  • Fácil configuración: simplemente enciéndalo, confirme la señal celular y llame al 844-LIGHTCLOUD
Especificaciones
    • Compliance
      • UL Listed: Indoor use only
    • Electrical
      • Installation: All Lightcloud components should be installed by a licensed electrician following local codes.
      • Input Voltage: Only use with provided power supply.
        • 5VDC +/- 5%
        • 100-240VAC
      • Frequencies: 50/60 Hz
      • Electrical Ratings: 0.5A
      • Operating Temperature Range: -30°C to 70°C
      • Storage Temperature Range: -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
    • Construction
      • Maximum Relative Humidity: 95%
    • Other
      • Warranty: 10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.
      • Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing and may manufacture compliant products upon request. Contact customer service for details.
Especificaciones técnicas
  • Referencialcgateway-4g
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosGateways
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-01
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_52_01
  • Descripción Uniclass 20153G gateway modems
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 43.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWireless Network Lighting Controls
  • Número OmniClass23-37 13 17 29
  • Título OmniClass Wide Area Network Wireless Devices