Publique sus productos
LCTOUCH - Lightcloud 10" Tablet for Switching, Dimming and Scene Control

LCTOUCH - Lightcloud 10" Tablet for Switching, Dimming and Scene Control

Traducido por Google,
  • Tableta de 10" para conmutación, atenuación y control de escenas
  • Montaje en pared, alimentación de CA: nunca lo pierdas ni lo cargues
  • Interfaz personalizable para mostrar solo las zonas y escenas que desees
  • Se comunica directamente con otros dispositivos Lightcloud: no requiere Internet
Especificaciones
    • Compliance
      • UL Listed: Indoor use only
    • Electrical
      • Installation: All Lightcloud components should be installed by a licensed electrician following local codes.
      • Input Voltage: 100-240V
      • Frequencies: 47-63 Hz
      • Electrical Ratings: 0.5A Max
    • Construction
      • Operating Temperature Range: 0°C to 40°C
      • Maximum Relative Humidity: 90%
      • Wire Gauge: 18 AWG
    • Wireless Range
      • Line of Sight: 1000 feet
      • Obstructions: 100 feet
    • Other
      • Warranty: 10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.
      • Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing and may manufacture compliant products upon request. Contact customer service for details.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLCTOUCH
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosRemote Control
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-10
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
  • Código ETIMEG000029
  • Nombre ETIMLight control
  • Código Uniclass 2015Pr_65_72_97_22
  • Descripción Uniclass 2015Dimmer switches and controls
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting Control Devices
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 19
  • Título OmniClass Remote Controls