Publique sus productos
RADIANCE Vanity Lighting
RADIANCE Vanity Lighting
RADIANCE Vanity Lighting

    RADIANCE Vanity Lighting

    Traducido por Google,

    Construcción

    • Tipo de producto: Lámpara de tocador arquitectónica
    • Tamaños: Barra de tocador para baño de 18" y 24"
    • Forma: Carcasa cilíndrica y lente con difusor decorativo curvado.
    • Material de la carcasa: Aluminio cepillado
    • Opciones de acabado: Níquel cepillado, negro y latón.
    • Lente: Lente de policarbonato blanco esmerilado

    Instalación

    • Método: Incluye soporte de pared y conectores de cables; se fija a una caja de conexiones estándar.
    • Orientación: Horizontal o vertical
    • Montaje: Montaje en pared con soporte para caja de conexiones y herrajes incluidos.

    Eléctrico

    • Regulable: Sí, hasta un 5% en sistemas de regulación TRIAC/ELV compatibles.
    • Voltaje de entrada: 120 V (níquel cepillado y negro) / 120–277 V (solo modelo de latón)
    • Frecuencia de funcionamiento: 60 Hz
    • Temperatura de funcionamiento: -4 °F a 104 °F (-20 °C a 40 °C)
    • THD: <50%
    • Factor de potencia: >0,9
    • Parpadeo: <30%

    Características de los LED

    • Potencia: 3 potencias seleccionables (18": 16W/12W/8W — 24": 20W/15W/10W)
    • Temperatura de color: Ajustable en campo mediante interruptor DIP: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K (3000K por defecto de fábrica).
    • CRI: >90
    • Ángulo del haz: 120°
    • Valor R9: >50 (alto rendimiento cromático)
    • Consistencia del color: <clasificación elíptica de MacAdam de 7 pasos
    • Estabilidad del color: Garantizado para no variar más de 200.000 unidades en 5 años.
    • Uniformidad de color: Cumple con las directrices ANSI C78.377-2017.
    • Vida útil: 50.000 horas

    Cumplimiento

    • Certificado por UL: Probado por Intertek; cumple con los estándares nacionales aceptados.
    • Clasificación ambiental: Apto para ambientes húmedos (ambientes interiores secos y húmedos).
    • Título 24 JA8 de California: Cumple
    • Estado CEC: Legal para la venta en California
    • LM-79 / LM-80: Probados de forma independiente según las normas IESNA.
    • FCC: Cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC.
    • RoHS: Componentes libres de mercurio, libres de rayos UV y que cumplen con la normativa RoHS.
    • Cumple con la Ley ADA: Sí

    Dimensiones y peso

    • V1-18 / V1-18B / V1-18BR: 18" de largo — 2,43 libras
    • V1-24 / V1-24B / V1-24BR: 24" de longitud — 3,09 libras

    Garantía

    • Garantía de 5 años sin concesiones que cubre la salida de luz, la estabilidad del color, el rendimiento del controlador y el acabado de la luminaria.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaradiance-vanity-lighting
    • Familia de productoInterior Lighting
    • Grupo de productosVanity Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-31
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos