CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Tres tamaños diferentes y potencia ajustable en campo:
2'X2': 30/25/18 W (valor predeterminado de fábrica: 30 W)
1'X4': 30/25/18W (valor predeterminado de fábrica: 30W)
2'X4': 35/30/25 W (valor predeterminado de fábrica: 35 W)
CCT ajustable en campo: 3500/4000/5000 K (valor predeterminado de fábrica: 4000 K)
Tensión nominal: 120-277 V
Incluye un puerto de sensor para instalar fácilmente el azul nube estándar o claro.
Sensores PIR/MVS habilitados. El control remoto multisensor se vende por separado.
Batería de respaldo disponible
Garantía limitada de 5 años
Adecuado para lugares húmedos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |