El SLIM17 viene con un interruptor CCT ajustable en campo al que se accede fácilmente en el costado del dispositivo y que le permite elegir entre 3000, 4000 y 5000K.
Todos los modelos vienen de serie con una fotocélula integrada, seleccionable y de encendido/apagado que puede controlar automáticamente cuándo se encienden los paquetes de pared para un ahorro de energía aún mayor.
Estos SLIM17 más grandes vienen en dos tamaños y están disponibles en cinco potencias diferentes: 40, 60, 100, 120 y 150 W.
Los presupuestos ajustados no significan tener que sacrificar el rendimiento. La SLIM17 ofrece un CRI de más de 80 y una alta eficacia de hasta 145 lm/W, todo ello con atenuación de 0 a 10 V. Su salida difusa y uniforme no produce parpadeos ni zumbidos, como suele ocurrir en la iluminación ultraeconómica.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |