Publique sus productos
Square Tenon Top Poles

Square Tenon Top Poles

Traducido por Google,
  • Diseñado para montaje en el suelo.
  • Recubrimiento de poliéster TGIC de alta resistencia
  • Orificios de mano reforzados con terminal de conexión a tierra y cubierta extraíble para facilitar el acceso al cableado
  • Las tapas de los postes, las cubiertas de la base y los pernos se venden por separado.
  • Fabricado a medida para cada aplicación.
  • 10'-30'

Color: Recubrimiento en polvo de bronce.
Construcción: Acero
Homologado por CSA: apto para lugares húmedos
Eje: rendimiento mínimo de 46.000 psi
Placas base: rendimiento mínimo de 36 000 psi
Orificios para las manos: reforzados con terminal de conexión a tierra y tapa extraíble

Especificaciones
    • Compliance

      • CSA Listed
      • Suitable for wet locations
    • Construction

      • Shaft: 46,000 p.s.i. minimum yield
      • Hand Holes: Reinforced with grounding lug and removable cover
      • Base Plates: Slotted base plates 36,000 p.s.i.
      • Shipping Protection: All poles are shipped in individual corrugated cartons to prevent finish damage
      • Color: Bronze powder coating
      • Height: 10ft - 30 ft
      • Gauge: 7 or 11
      • Wall Thickness: 1/8"
      • Shaft Size: 4" or 5"
      • Hand Hole Dimensions: 3" x 5"
      • Bolt Circle: 8 1/2"
      • Base Dimension: 8"
      • Anchor Bolt: Galvanized anchor bolts and galvanized hardware and anchor bolt template. All bolts have a 3" hook.
      • Anchor Bolt Templates:
        • WARNING: Template must be printed on 11" x 17" sheet for actual size. CHECK SCALE BEFORE USING.
        • Templates shipped with anchor bolts and available online.
      • Pre-Shipped Anchor Bolts: Bolts can be pre-shipped upon request for additional freight charge
    • Max EPA's/Max Weights

      • 70 MPH: 10.7 ft / 360 lb
      • 80 MPH: 7.0 ft / 350 lb
      • 90 MPH: 4.3 ft / 350 lb
      • 100 MPH: 2.5 ft / 350 lb
      • 110 MPH: 1.1 ft / 350 lb
      • 120 MPH: 0.1 ft / 340 lb
    • Other

      • Terms of Sale: Pole Terms of Sale is available online.
      • Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing! Upon request, RAB may be able to manufacture this product to be compliant with the Buy American Act (BAA). Please contact customer service to request a quote for the product to be made BAA compliant.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasquare-tenon-top-poles
  • Familia de productoPoles
  • Grupo de productosSquare Tenon
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-11-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Código ETIMEC000061
  • Nombre ETIMLight pole
  • Código Uniclass 2015Pr_80_77_48
  • Descripción Uniclass 2015Lighting columns, brackets and bollards
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting Poles and Standards
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 13
  • Título OmniClass Lighting Poles