Publique sus productos
WP123 XFU 3-way Adjustable Wall Pack Lighting
WP123 XFU 3-way Adjustable Wall Pack Lighting

    WP123 XFU 3-way Adjustable Wall Pack Lighting

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Con un diseño clásico de vidrio prismático, el WP123 XFU viene en tres tamaños que cubren el espacio ocupado por la mayoría de los paquetes de pared de haluro metálico obsoletos. Con 8 paquetes de lúmenes diferentes para elegir, es fácil encontrar exactamente lo que necesita.

    Todos los tamaños de estos paquetes de pared tienen 3 modos de ajuste de campo: 3 potencias seleccionables, 3 temperaturas de color seleccionables y una fotocélula de encendido/apagado, lo que le brinda 18 SKU en un paquete de pared. ¡Este es un cambio radical en el mundo de las luminarias ultraeconómicas!

    Esta familia ofrece una eficacia altísima de hasta 169 lm/W y un índice de reproducción cromática (IRC) de más de 80. Su salida es uniforme y silenciosa y no produce parpadeos ni zumbidos, como suelen ocurrir en la iluminación ultraeconómica.

    Especificaciones
    • SizeModelLumen Output
      WP1 XFU294,200/2,900/2,200lm
      WP2 XFU294,200/3,000/2,300lm
      405,700/4,300/2,900lm
      609,100/6,900/5,400lm
      8011,600/8,700/5,900lm
      10015,000/12,000/9,400lm
      WP3 XFU507,500/6,000/4,500lm
      12016,900/14,200/11,500lm
      15021,500/18,800/14,600lm


    Especificaciones técnicas
    • Referenciawp123-xfu-3-way-adjustable-wall-pack-lighting
    • Familia de productoExterior Lighting
    • Grupo de productosWall Pack Lights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-13
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos