Publique sus productos
Ceiling lights Pline module isolated
Radian

Ceiling lights Pline module isolated

4.3 de 5 estrellas4.3(20 reseñas)
Traducido por Google,
Las lámparas de techo Pline proporcionan una respuesta ideal cuando no se desea la integración en el techo o es difícil de lograr. Disponibles en 3 longitudes de módulos para instalación en fila así como para instalación individual, se pueden adaptar a cualquier tamaño de habitación o tablero.
Especificaciones
  • Individuals : 17W for 1128mm, 21W for 1408mm, 25W for 1688mm Row : 17W for 1128mm, 21W for 1408mm, 25W for 1688mm Light source : Led UGR : <19 IRC : 85 Lifespan : L80B10 60 000 hrs / L90B10 38 000 hrs Materials : Extruded aluminium Finishes : Light grey RAL 7047, White RAL 9003 CT: 4000K Dimmer feature : Yes Options : central unit management system, 3000K
Especificaciones técnicas
  • Referenciapline-plaf
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosPline
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-25
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Código UNSPSC391016
  • Código Uniclass 2015Ss_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 00
  • Título OmniClass Electrical Lighting
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia