Publique sus productos
RadiantGUARD C-1000-B Classic Radiant Barrier Foil

RadiantGUARD C-1000-B Classic Radiant Barrier Foil

Traducido por Google,
  • GRADO ECONÓMICO: Destinado ÚNICAMENTE al método de instalación en el piso del ático. Esta versión NO admite ser engrapado a vigas.
  • ROLLO DE 1000 PIES CUADRADOS (15 libras): 250 pies lineales TRANSPIRABLE (perforado) barrera radiante de película de aluminio metalizado DE DOBLE CARA; Bloquea el 95% del calor radiante.
  • USADO EN INTERIORES EN CONSTRUCCIÓN RENOVADA Y NUEVA: Reduce las facturas de servicios públicos durante todo el año. Aislamiento térmico utilizado en el espacio del ático sobre el piso del ático.
  • CLASIFICACIÓN CONTRA INCENDIOS: Clase A / Clase 1 (ASTM E-84): cumple con los requisitos contra incendios y humo de la mayoría de los códigos de construcción locales, estatales y federales.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Technical Details

    Part Number: C-1000-B
    Item Weight: 15 pounds
    Product Dimensions: 48 x 6 x 6 inches
    Size: 1,000 square feet
    Color: Silver
    Material: METALIZED ALUMINUM FILM radiant barrier with 95% reflectivity
    Installation Method INDOOR USE ONLY: Rolled out over attic floor
    Item Package Quantity: 1
    Usage: Commercial/Residential

    Structure: Double-sided metalized aluminum film reinforced with a woven scrim lining for durability

    Weight: 15 lbs per 1,000 square feet roll
    Reflectivity: 95% (ASTM C1371-04a)
    Fire Rating: Class A / Class 1 | 0 flame spread / 10 smoke development (ASTM E84-10)
    Permeability: 9.6 perms (ASTM E96-05)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRadiantGUARD-C-1000-B-Classic-Radiant-Barrier-Foil
  • Familia de productoBuilding Material
  • Grupo de productosInsulation
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2019-02-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation