Publique sus productos
RadiantGUARD RG-WDBR-48-125 White Double Bubble Reflective Foil Insulation

RadiantGUARD RG-WDBR-48-125 White Double Bubble Reflective Foil Insulation

Traducido por Google,
  • USO PREVISTO: Aislamiento de edificios de metal, cobertizos de almacenamiento, graneros de postes y calefacción por suelo radiante.
  • TAMAÑO: rollo de 500 pies cuadrados (48 pulgadas de ancho por 125 pies lineales). GROSOR: 5/16 de pulgada nominal. PESO: 32 libras. Resistente a pinchazos/desgarros. No se comprimirá ni se desintegrará.
  • AISLAMIENTO LIMPIO: No tóxico, no cancerígeno, libre de fibra y no promueve el crecimiento de moho, hongos ni proporciona valor nutritivo.
  • REDUCE la condensación y bloquea el calor radiante con valores R térmicos altos.
  • CLASIFICACIÓN DE FUEGO: Clase A / Clase 1: cumple con los requisitos de fuego y humo para la mayoría de los códigos de construcción locales, estatales y federales.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Technical Details

    Part Number: RG-WDBR-48-125
    Item Weight: 32 pounds
    Product Dimensions: 48 x 24 x 24 inches
    Size: 500 square feet
    Color: White / Silver
    Material: WHITE POLY - METALIZED ALUMINUM bubble insulation with 95% reflectivity
    Item Package Quantity: 1
    Usage: Commercial/Residential

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRadiantGUARD-RG-WDBR-48-125-White-Double-Bubble-Reflective-Foil-Insulation
  • Familia de productoBuilding Material
  • Grupo de productosInsulation
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2019-02-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation