Publique sus productos
RadiantGUARD X-1000-B Xtreme Radiant Barrier Foil

RadiantGUARD X-1000-B Xtreme Radiant Barrier Foil

Traducido por Google,
  • ROLLO DE 1,000 PIES CUADRADOS (26 libras): 250 pies lineales Aislamiento reflectante de barrera radiante de aluminio metalizado TRANSPIRABLE (perforado) DE DOBLE CARA.
  • USADO EN INTERIORES EN CONSTRUCCIÓN RENOVADA Y NUEVA: Reduce las temperaturas del ático residencial hasta 40 grados; reduce las facturas de servicios públicos durante todo el año. Aislamiento térmico utilizado en áticos, garajes, puertas de garaje, envoltura de casas, talleres, cobertizos, unidades de almacenamiento, edificios comerciales de metal, establos de postes, envoltura de tarimas y más.
  • GRADO COMERCIAL INDUSTRIALIZADO: Es A PRUEBA DE DESGARROS Y PERFORACIONES, pero se corta fácilmente con tijeras utilitarias o sierra para metales. Refleja el 95% del calor radiante.
  • FÁCIL DE MANTENER: No tóxico; no cancerígeno; sin fibra; fácil de instalar; no afectado por la humedad; libre de mantenimiento; no promueve el crecimiento de hongos o bacterias; no admite la anidación de roedores o insectos. DEBE almacenarse en un ambiente limpio y seco antes de la instalación.
  • CLASIFICACIÓN CONTRA INCENDIOS: Clase A / Clase 1 (ASTM E-84): cumple con los requisitos contra incendios y humo de la mayoría de los códigos de construcción locales, estatales y federales.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Technical Details

    Part Number: Xtr-1000-B
    Item Weight: 26 pounds
    Product Dimensions: 48 x 6 x 6 inches
    Size: 1,000 square feet
    Color: Silver
    Material: METALIZED ALUMINUM FILM radiant barrier with 95% reflectivity
    Installation Method INDOOR USE ONLY: Stapled to attic roof rafters
    Item Package Quantity: 1
    Usage: Commercial/Residential

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRadiantGUARD-X-1000-B-Xtreme-Radiant-Barrier-Foil
  • Familia de productoBuilding Material
  • Grupo de productosInsulation
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2019-02-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation