Publique sus productos
Hydronic Towel Warmer FANTASIA Linea
Hydronic Towel Warmer FANTASIA Linea

    Hydronic Towel Warmer FANTASIA Linea

    Traducido por Google,

    Fantasia Linea es un toallero eléctrico de estilo clásico y atemporal, ideal para cualquier espacio y diseño de interiores. Cuenta con tubos redondos y funciona con agua para sistemas de calefacción central.

    Disponible en varios tamaños y acabados de color , combina practicidad y estética para satisfacer con elegancia cualquier necesidad.

    Especificaciones
    • Technical specifications:
      Material: UNI EN 10130:2007 steel
      Design: Straight tubes and Oval manifolds
      Maximum working pressure: 10 bars
      Test pressure: 13 bars
      Maximum operating temperature: 110° C
      Connections:

      • 3 x 1/2”, connections, internal thread (two perpendicular bottom connections at the base of the manifolds, one perpendicular connection at the top).

      Standard supply:

      • brackets
      • 1 x 1/2” vent plug

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFANTASIA-Line
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores