Publique sus productos
Hydronic Towel Warmer FANTASIA Linea AC
Hydronic Towel Warmer FANTASIA Linea AC

    Hydronic Towel Warmer FANTASIA Linea AC

    Traducido por Google,

    El toallero Fantasia Linea AC, de estilo clásico y atemporal, se adapta a cualquier espacio y diseño de interiores. Su diseño de tubos redondos y su funcionamiento con agua lo hacen ideal para sistemas de calefacción central , con conexiones centrales bajas para una instalación limpia y discreta.
    Disponible en varios tamaños y acabados de color , combina practicidad y estética para satisfacer con elegancia cualquier necesidad.

    Especificaciones
    • Technical specifications:
      Material: UNI EN 10130:2007 steel
      Design : Straight tubes and oval manifolds
      Maximum working pressure : 10 bars
      Test pressure : 13 bars
      Maximum operating temperature : 110°C
      Connections:

      • 3 x 1/2” connections, internal thread (two bottom connections, 50 mm pipe centre, one at the top right)

      Standard supply:

      • brackets
      • 1 x 1/2” vent plug

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFANTASIA-Linecentral
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores