Publique sus productos
Hydronic Towel Warmer FANTASIA Parentesi
Hydronic Towel Warmer FANTASIA Parentesi

    Hydronic Towel Warmer FANTASIA Parentesi

    Traducido por Google,

    El toallero hidráulico Fantasia Parentesi es un modelo clásico y atemporal, ideal para cualquier espacio y diseño de interiores. Su diseño de tubo redondo curvado y su funcionamiento con agua lo hacen compatible con sistemas de calefacción central . Cuenta con conexiones laterales bajas para una instalación limpia y discreta.
    Disponible en varios tamaños y acabados de color , combina practicidad y estética para satisfacer con elegancia cualquier necesidad.

    Especificaciones
    • Technical specifications :
      Material : UNI EN 10130:2007 steel
      Design : Curved tubes and oval manifolds
      Maximum working pressure : 10 bars
      Test pressure : 13 bars
      Maximum operating temperature : 110°C
      Connections :

      • 3 x 1/2”, connections, internal thread (two bottom connections perpendicular to the base of the manifolds, one perpendicular connection at the top)

      Standard supply :

      • brackets
      • 1 x 1/2” vent plug

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFANTASIA-Parenthesis
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores