Publique sus productos
Hydronic Radiator MULTICOLONNA 2 Colonne
Hydronic Radiator MULTICOLONNA 2 Colonne

    Hydronic Radiator MULTICOLONNA 2 Colonne

    Traducido por Google,

    Los radiadores tubulares Multicolonna logran combinar rasgos de la estética tradicional con una ligereza de forma típicamente contemporánea y con detalles técnicos de calidad excepcional.
    El brillo de la pintura trifásica, que utiliza un proceso típico del sector automovilístico, y el cuidado de las soldaduras, que garantizan elementos totalmente libres de defectos de forma y residuos internos, son algunos de los detalles que convierten a todos los radiadores tubulares Multicolonna en el mejor punto de encuentro entre tecnología y diseño.

    Especificaciones
    • Technical specifications :
      Material : UNI EN 10130:2007 steel
      Design : Round vertical tubes, diameter 25 mm
      Element width: 46 mm
      Laser-welded manifolds
      Manifold thread 1”1/4 G rhs or lhs
      Working pressure : 10 bar
      Test pressure : 13 bar
      Maximum operating temperature : 110°C
      Standard connections and accessories :
      In the standard configuration, the MULTICOLONNA radiator is delivered with 4 x 1/2” reducers and 1 x 1/2” blind plug pre-mounted. This configuration is highly versatile as it makes the product fully reversible. Vent and brackets not supplied as standard.
      Possible battery lengths :
      Welded from 2 to a maximum of 40 elements.
      For batteries above the dimensional limit, nippling can be carried out directly on site by ordering the relevant accessories.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMULTICOLONNA2
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores