Radon Block™ es la nueva membrana de barrera de bloqueo de radón líder de alto rendimiento. Radon Block™ resiste la migración de gas y humedad hacia el exterior del edificio, brindando una protección superior contra químicos tóxicos y dañinos.
Radon Block™ es una barrera coextruida de siete capas hecha de polietileno de última generación y resinas EVOH para proporcionar una resistencia al impacto inigualable, así como una resistencia superior a la transmisión de gas y humedad. Radon Block™ es una barrera de pared vertical/bajo losa altamente resistente diseñada para restringir la migración de gases naturales como el radón y/o el metano a través del suelo y la losa de concreto. Radon Block™ es más de 100 veces menos permeable que los típicos retardadores de vapor de polietileno de alto rendimiento contra el metano, el radón y otros COV dañinos.
Radon Block™ es una de las barreras de gas debajo de losas más efectivas en la industria de la construcción hoy en día, superando con creces los requisitos de Clase A, B y C de ASTM E-1745 (Retardadores de vapor de agua de plástico utilizados en contacto con el suelo o relleno granular debajo de losas de concreto). Disponible en espesores de 20 mil (Clase A) diseñados para cumplir con los requisitos más estrictos. Radon Block™ se produce dentro de las estrictas pautas de un sistema de gestión certificado ISO 9001:2008.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |