| Los radiadores higiénicos de panel de acero HP se fabrican con acero laminado en frío de alta calidad según EN10130. Modelo clásico de 4 conectores laterales con placa frontal perfilada sin aletas de convección y sin piezas compactas. Este modelo es muy adecuado para su uso en edificios con mayores requisitos higiénicos, como hospitales o centros de atención residencial. Hygienic HP se puede utilizar con una presión de trabajo de 10 bar, lo que le permite planificar e instalar este radiador en cualquier lugar donde se requiera una mayor presión del sistema. Por ejemplo, en sistemas más grandes, edificios más altos o en edificios que son conectado a la calefacción urbana mediante intercambiadores de calor. Los nuevos soportes MCW 7 con función anti-elevación modificada garantizan un montaje y posicionamiento más estable del radiador en las paredes y protegen contra el deslizamiento lateral. Hygienic HP está disponible en el color estándar RAL 9016 (blanco). Otros 70 colores están disponibles bajo pedido. Para radiadores en colores especiales, los accesorios como salida de aire y tapón están disponibles en plata RAL 9006 para una apariencia moderna y mejor estética. |
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Bélgica |
Francia |
Luxemburgo |
Países Bajos |