| Los radiadores de panel de acero Integra Ramo Flex 8C están fabricados con acero laminado en frío de alta calidad según EN10130. Modelo avanzado con 4 conectores laterales, 2 inferiores derechos y 2 inferiores medios con placa frontal plana acanalada decorativa con aletas de convección y con piezas compactas. Fácil de cambiar entre colocar el inserto termostático a la derecha o a la izquierda en la parte superior del radiador gracias a las tuberías flexibles de distribución de agua dentro del radiador. Esto proporciona la máxima flexibilidad a la hora de planificar e instalar el radiador. Este modelo se puede utilizar con una presión de trabajo de 10 bar, lo que le permite planificar e instalar este radiador en cualquier lugar donde se requiera una mayor presión del sistema. Por ejemplo, en sistemas más grandes, edificios más altos o en edificios que son conectado a la calefacción urbana mediante intercambiadores de calor. Los nuevos soportes MCW 7 con función anti-elevación modificada garantizan un montaje y posicionamiento más estable del radiador en las paredes y protegen contra el deslizamiento lateral. Integra Ramo Flex 8C está disponible en el color estándar RAL 9016 (blanco). Otros 70 colores están disponibles bajo pedido. Para radiadores en colores especiales, los accesorios como salida de aire y tapón están disponibles en plata RAL 9006 para una apariencia más moderna y estética. |
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Bélgica |
Francia |
Luxemburgo |
Países Bajos |