Publique sus productos
Urban Chic Monomando Bidé 210301
Urban Chic Monomando Bidé 210301

    Urban Chic Monomando Bidé 210301

    Monomando de bidé Ramon Soler® ha creado y patentado una colección de griferías que fusiona nuestros anhelos más humanos con nuestro hábitat urbano: Urban Chic La nueva colección Urban Chic, ha incorporado el sistema Tourbillon, patentado por Ramon Soler, un circuito de agua único y excepcional que controla la fuerza y tensión del agua, para entregarla de forma clara, silenciosa y amable. El agua inicia su recorrido a través de un cartucho de bajo consumo, donde se controla su temperatura y su caudal. Sin perder todavía su ímpetu, el agua es enviada hacia la parte inferior del grifo, donde choca contra el fondo y pierde su bravura, para remontar en un circuito en espiral. Desde allí es reconducida hacia la caída final, donde se libera, en forma de cascada, pero antes se la acaricia y peina suavemente, de manera que el agua sale de forma natural, transportándonos a la naturaleza de las cascadas en nuestro uso diario. La belleza de sus líneas, las necesidades más racionales del control del agua y su forma de ofrecernos el agua en cascada, como si se tratara del manantial de agua clara, silenciosa y amable, convierten a Urban Chic en un producto único y excepcional. El diseño de Urban Chic es de curvas, rectas y ángulos inesperados; creando una estética atrevida, esbelta, novedosa y elegante, a la vez que simple y absolutamente funcional. Pero, sobre todo posee un diseño ergonómico y funcional, que consigue un efecto delicado y de una armonía ideal, logrando un confort total para el usuario.
    Especificaciones
    • Cartucho monomando Ø25 Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38° Caudal a 3 bar: 6 l/min Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB. Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C. Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar Resistente al choque térmico y químico anti legionela Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos Sistema patentado de control de agua.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia21B302401
    • Familia de productoUrban Chic
    • Grupo de productosUrban Chic Bidet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)75
    • Ancho (mm)135
    • Profundidad (mm)320
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEspaña
    • Peso Neto (kg)1.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010888
    • Nombre ETIMBidet mixing tap
    • Nombre UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidet taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica