Publique sus productos
Alexia Monomando  Bidé 3603

Alexia Monomando Bidé 3603

Monomando para bidé con sistema S2 La serie Alexia combina ángulos rectos y líneas redondeadas en un diseño actual. Es idóneo para baños de última tendencia gracias a su diseño. Con prestaciones de alta fiabilidad y robustez, ha sido pensadA para un alto rendimiento en seguridad, ahorro y confort para el usuario. Además, a nivel técnico, Alexia incorpora las últimas tecnologías para garantizar la máxima seguridad y confort en el baño. De esta manera, cuenta con un sistema de ahorro de agua y energía, una combinación eficiente que incorpora sistemas de apertura central en frío y tope intermedio (apertura escalonada o en dos fases). Así, los sistemas de apertura en frío evitan el consumo innecesario de agua caliente, con el correspondiente ahorro de energía y respeto al medioambiente.
Especificaciones
  • Cartucho cerámico Ø35 mm Caudal a 3 bar: de 6 a 12 l/min Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB. Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo. Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases. Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar. Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C. Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
Especificaciones técnicas
  • Referencia36B300355
  • Familia de productoAlexia
  • Grupo de productosAlexia Bidet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)103
  • Ancho (mm)170
  • Profundidad (mm)205
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010888
  • Nombre ETIMBidet mixing tap
  • Nombre UNSPSCBidets
  • Código UNSPSC30181502
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
  • Descripción Uniclass 2015Bidet taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
  • Número OmniClass23-31 23 00
  • Título OmniClass Bidets
  • CSI UniFormat II CódigoC10
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica