Publique sus productos
New Fly Monomando Bidé 570301

New Fly Monomando Bidé 570301

Monomando bidé con sistema S2
Especificaciones
  • Cartucho cerámico Ø35 mm Caudal a 3 bar: de 6 a 12 l/min Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB. Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo. Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases. Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar. Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C. Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
Especificaciones técnicas
  • Referencia57B303539
  • Familia de productoNew Fly
  • Grupo de productosNew Fly Bidet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)75
  • Ancho (mm)135
  • Profundidad (mm)320
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010888
  • Nombre ETIMBidet mixing tap
  • Nombre UNSPSCBidets
  • Código UNSPSC30181502
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
  • Descripción Uniclass 2015Bidet taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
  • Número OmniClass23-31 23 00
  • Título OmniClass Bidets
  • CSI UniFormat II CódigoC10
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica