Publique sus productos
12-36 Zone Command Center Distribution Module

12-36 Zone Command Center Distribution Module

Traducido por Google,
  • Módulo de distribución: montaje en pared o instalación en escritorio/mesa
  • El sistema requiere alimentación de 120 V CA con suministro de respaldo de batería, o modelo RATH® RP7700104 (hasta 36 zonas), o RP7701500 (56 zonas y más grande)
  • Se puede configurar con la estación base principal y varias estaciones secundarias maestras (disponible en escritorio, superficie o montaje empotrado)
  • La estación base y las estaciones submaestras se alimentan desde el módulo de distribución
  • La estación base incluye un auricular y un teléfono con altavoz para la comunicación con las cabinas telefónicas
  • Requiere una línea telefónica dedicada, las llamadas esperarán en cola hasta que la llamada anterior se desconecte o se pueda configurar como un sistema de intercomunicación (no se requiere línea telefónica)
  • La estación base y el submaestro al módulo de distribución requieren un solo par
  • El sistema estándar permite una estación base y un solo submaestro (comuníquese con RATH® para submaestros adicionales)
  • Coordinar y controlar el rescate dentro del edificio en caso de una emergencia.
  • La alerta audible suena cuando Call Box realiza una llamada hasta que la estación base se une a la conversación
  • Los LED indican qué cabinas de llamadas iniciaron una llamada
  • El personal de rescate puede comunicarse con cabinas de llamadas individuales y con terceros
  • Instale la estación base en una ubicación central en el primer piso o en un área aprobada por la autoridad local con jurisdicción (AHJ)
  • Cumple con los códigos IBC, NFPA y ADAAG
  • Funciona con nuestra serie modelo 2100 o nuestras cajas de llamadas de la serie 2400
Especificaciones técnicas
  • Referencia12-36_distribution-module
  • Familia de productoArea of Refuge System
  • Grupo de productosCommand Center (1-116 Call Boxes)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Distribución
  • Nombre UNSPSCInformation Technology Broadcasting and Telecommunications
  • Código UNSPSC43
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_88
  • Descripción Uniclass 2015Telecoms equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 82 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Distribution
  • Número OmniClass23-37 23 00
  • Título OmniClass Telecommunications Equipment