Publique sus productos
Rationel AURAPLUS tilt & turn door double frame fixed light
Rationel

Rationel AURAPLUS tilt & turn door double frame fixed light

Traducido por Google,
El diseño de Rationel AURAPLUS es elegante, elegante y crea una hermosa apariencia arquitectónica, ya sea que esté construyendo desde nuevo o renovando. El diseño estrecho garantiza que entre en el edificio la máxima cantidad de luz natural. La construcción delgada y bien aislada permite que entre más calor solar durante el invierno del que deja salir. Esto significa una factura de calefacción mucho más baja durante la temporada de calefacción y un ahorro significativo de CO2. Además, mejora el clima interior tanto para el confort de la salud como para minimizar las corrientes de aire y los puntos fríos. Las ventanas Rationel AURAPLUS incorporan seguridad adicional que dificulta la vida del ladrón. Hay varios puntos de cierre alrededor de la estructura de la hoja/marco. Las ventanas y puertas también están aseguradas con herrajes reforzados de serie y fallebas con tres puntos de cierre. La Familia ”Rationel AURAPLUS Tilt_turn_inward” consta de 1 tipo de puerta con 9 tamaños predefinidos, información asociada sobre la salida de incendios y valores a utilizar en el cálculo de energía. Las puertas oscilobatientes funcionan de dos maneras. Para la ventilación, la puerta está inclinada hacia adentro en la parte superior. Para abrir, la hoja es de cuelgue lateral y se abre hacia adentro.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEW3700-7
  • Familia de productoAURAPLUS
  • Grupo de productosWood/Aluminium
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-12-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames