RECTIFLEX es un material protector reflectante monocomponente de alto estándar.
USOS PRINCIPALES
RECTIFLEX se utiliza como colorante reflectante contra los rayos solares. Puede utilizarse para la protección de la superficie de betún contra la radiación ultravioleta y presenta una alta reflectividad superior al 85%. Puede aplicarse sobre hormigón, hormigón de amianto, superficies metálicas, madera, vidrio, etc. Refleja la luz solar por lo que reduce la temperatura. También puede aplicarse sobre superficies metálicas para protegerlas contra la oxidación. Incluso puede utilizarse como un simple colorante de color plateado.
COMPONENTES
Pigmentos de aluminio, resinas y disolventes.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Bulgaria |
Chipre |
Grecia |