Publique sus productos
Ravatherm SW Floor 100

Ravatherm SW Floor 100

Traducido por Google,

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

  • Es un tablero de lana de roca sin revestimiento.
  • Está disponible en envoltorios retráctiles.

ÁREAS DE USO

  • Bajo la solera entre dos hormigones de piso,
  • En aceras sobre zonas de paso abiertas,
  • Bajo bases de fuentes de vibración,
  • Se utiliza en losas de pisos de edificios.

SOLICITUD

  • Tras aislar el suelo contra la humedad, se colocan las tablas libremente. Tras verter el solado, se completa la instalación con el revestimiento deseado.


Especificaciones
  • Thickness (mm) 
    30
    50

    Dimensions (mm)
    600 x 1200

    kg/m2
    3,30
    3,85

    Package (m2)
    5,76
    5,04

    Quantity
    8
    7

    Thermal Resistance 
    0,83
    0,97

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRavatherm-SW-Floor-100
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-09-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Recubrimientos protectores

Disponibilidad en regiones

Asia
Turquía