Tras aislar el suelo contra la humedad, se colocan las tablas libremente. Tras verter el solado, se completa la instalación con el revestimiento deseado.
Especificaciones
Thickness (mm) 30 50
Dimensions (mm) 600 x 1200
kg/m2 3,30 3,85
Package (m2) 5,76 5,04
Quantity 8 7
Thermal Resistance 0,83 0,97
Especificaciones técnicas
ReferenciaRavatherm-SW-Floor-110
TipoMateriales de construcción
Día de publicación2025-09-12
Número de edición1
Clasificación
Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Recubrimientos protectores