Publique sus productos
Ravatherm SW Hvac 60

Ravatherm SW Hvac 60

Traducido por Google,

TABLERO DE AIRE ACONDICIONADO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
· Es una placa de lana de roca recubierta por una de sus caras con una lámina de aluminio.
· Disponible en envases retráctiles.

ÁREAS DE USO
·
Se utiliza en conductos de aire acondicionado, · Conductos de ventilación.

SOLICITUD
· Se fija a las zonas de aplicación mediante pasadores.

Especificaciones

  • Thickness (mm)Dimensions (mm)kg/m2
    Thermal Resistance

    40

    600x1200
    2,40

    1,14

    50
    600x1200
    3,00
    1,43


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRavatherm-SW-Hvac-60
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-09-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Recubrimientos protectores

Disponibilidad en regiones

Asia
Turquía