Publique sus productos
Ravatherm SW Ventilated Facade 80

Ravatherm SW Ventilated Facade 80

Traducido por Google,

PANEL DE LANA DE ROCA PARA AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
· Tablero de lana de roca, una de sus caras recubierta de papel de aluminio o fibra de vidrio de tejido negro.

ÁREAS DE USO

· Proporciona aislamiento térmico, acústico y contra incendios en revestimientos de granito, aluminio, mármol o vidrio.

· Proporciona aislamiento contra incendios en superficies de ventilación.

IMPLEMENTACIÓN
Se instala entre los perfiles portantes de las superficies frontales gracias al equipo de anclaje. Se monta en la pared frontal mediante pasadores.

Especificaciones

  • Thickness (mm)Dimensions (mm)kg/m2
    Thermal Resistance

    40

    600x1200
    2,00

    1,11

    50
    600x1200
    2,50
    1,39
    60
    600x1200
    3,00
    1,67

    80

    600x1200
    4,00
    2,22
    100
    600x1200
    5,00
    2,78
    120
    600x1200
    6,00
    3,33


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRavatherm-SW-Ventilated-Facade-80
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-09-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Recubrimientos protectores

Disponibilidad en regiones

Asia
Turquía