RAVATHERM™ XPS 300 SL es un poliestireno extruido con un rendimiento de aislamiento lambda excepcional y un potencial de calentamiento global (GWP) de menos de cinco. RAVATHERM™ XPS 300 SL es un poliestireno multiusos de alto rendimiento para el aislamiento térmico y la protección contra heladas de cubiertas planas invertidas multiusos (tejados verdes y azules, aparcamientos, etc.), suelos y estructuras subterráneas (sótanos, cimientos, etc.) . Se fabrica mediante un proceso de extrusión que da como resultado una estructura de material homogénea de células cerradas y una superficie lisa (piel de extrusión) que tiene muchas características de material favorables.
- nivel de aislamiento térmico permanentemente alto
-absorción de humedad insignificante
-alta resistencia y rigidez
-estabilidad dimensional
-resistencia a la putrefacción y al deterioro
-instalación sencilla y rápida con sólo una pequeña cantidad de residuos.
BENEFICIOS
El aislamiento térmico RAVATHERM™ XPS 300 SL se fabrica mediante un proceso de extrusión, lo que da como resultado una estructura de material homogénea de células cerradas, una superficie lisa (piel de extrusión) que tiene muchas propiedades favorables del material:
-rendimiento de aislamiento térmico permanentemente alto
-resistencia al agua y a las heladas
-alta resistencia a la compresión
-alta rigidez flexible
-alta resistencia a la difusión del vapor
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Bélgica |
Croacia |
Eslovaquia |
Eslovenia |
Francia |
Grecia |
Hungría |
Luxemburgo |
Países Bajos |
Polonia |
República Checa |
Serbia |