Publique sus productos
Ravatherm XPS SHAPE

Ravatherm XPS SHAPE

Traducido por Google,

RAVATHERM XPS FORMA T L

Áreas de uso

  • Aislamiento térmico exterior de edificios

    Gracias al aislamiento térmico exterior de las paredes, la capa exterior del edificio se mantiene caliente, lo que reduce los costes de reparación y mantenimiento y alarga la vida útil del edificio. Como el aislamiento térmico exterior envuelve completamente el edificio, evita fugas de calor y proporciona unas condiciones de vida confortables con una distribución homogénea del calor y sin humedad.
Especificaciones
  • Thickness : 30 - 120 mm

    Width : 600 mm

    length : 1250 mm

    Thermal Conductivity Declared (λD ) : 0.031 W/m.K

    Compressive stress or compressive strength@ 10% deformation : 200 kPa

    Tensile Strength1 : 200 kPa

    Temperature limits : -50/+75 °C

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRavatherm-XPS-SHAPE
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-09-30
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Recubrimientos protectores