Publique sus productos
Ravatherm XPS X 300
Ravatherm XPS X 300

    Ravatherm XPS X 300

    Traducido por Google,

    Lámina de espuma de poliestireno extruido XPS monocapa con superficie lisa y:

    de color gris antracita (aditivado con Carbon Pure); con Emisión VOC clasificada A+ según Decr.no 211-321 de 2011; producido con PolyFR retardante de llama; equipado con Declaración Ambiental de Producto (EPD) ISO 14025 y cumpliendo con los Criterios Ambientales Mínimos (CAM) DM 23-06-2022; con enclavamiento macho-hembra en los cuatro lados (tipo RAVATHERM™ XPS X 300 ST), o con galce perimetral en los cuatro lados (tipo RAVATHERM™ XPS X 300 SL), o con acabado de canto vivo en los cuatro lados (tipo RAVATHERM™ XPS X 300 SB).

    -Resistencia a la compresión al 10% de deformación según EN 826 igual a 300 kPa
    -Absorción de agua por inmersión según EN 12087 igual al 0,7% en volumen
    -Absorción de humedad por difusión según EN 12088 <1% en volumen para espesores ≥80, <2% en volumen para espesores ≥50 y <80 y <3% en volumen para espesores <50
    -Factor de resistencia al paso del vapor de agua μ 150 según EN 12086
    -Promedio de celdas cerradas según EN 13164 ≥95%
    -Reacción al fuego: Clase E europea según EN 13501-1
    -Conductividad térmica a 10°C según EN 13164, 0,030 W/mK para espesores <60 mm y 0,031 para espesores W/mK ≥60 mm.

    Especificaciones
    • Thermal resistance

      Thickness   TR[m2.K/W]   λD [W/mK]

      30 mm          1.00              0.030

      40 mm           1.35             0.030

      50 mm          1.65              0.030

      60 mm          1.95              0.030

      80 mm          2.60              0.030

      100 mm        3.20              0.030

      120 mm        3.85              0.030

      140 mm        4.50               0.030

      Compressive strength at 10% strain1 CS(10\Y) = 300 kPa

      Modulus (typical value) Elastic modulus1 [MPa]

      Thickness

      <50 mm                                                   15

      ≥50 mm                                                   20

      Long-term compressive strength (2% deformation after 50 years) CC(2/1.5/50) 130 kPa

      Vapor diffusion resistance factor μ : MU = 150

      Long-term water absorption by total immersion WL(T) = 0.7%

      Water absorption by diffusion

      Thickness WD(V) [%]

      <50 mm               3

      50 - 79 mm          2

      ≥80 mm               1

      Water absorption after freeze-thaw cycles : FTCD = 1%.

      Dimensional stability at temperature and humidity conditioned (70°C, 90%) : DS(70,90)<5%

      Deformation under specific loading conditions and temperature (40kPa, 70°C) : DLT(2)5 <5%

      Coefficient of linear thermal expansion (typical value) : 0.07 mm/(m.K)

      Reaction to fire (Euroclass) : E

      Maximum operating temperature : -50/+75°C

      Dimensional tolerances

      Thickness :          T1

      <50 mm             ±2mm

      50 - 120 mm     -2/+3 mm

      >120 mm          -2/+6 mm

      Width :             -3/+3mm

      Length :             -6/+6

      Dimensions

      Thickness : 30 - 100mm

      Width : 600mm

      Length : 2400mm

      Specific heat : 1450 J/(Kg.K)

      Profiles : male female on the 4 sides

      Surface finish : with skin

      Closed cell content : ≥95%

      Designation code : XPS - EN 13164 - T1 - CS(10\Y)300 - CC(2/1.5/50)130 - DS(70,90) - DLT(2)5 - <50mm: WD(V)3 /

      ≥50mm & - <80mm: WD(V)2 / ≥80mm:WD(V)1 - WL(T)0.7 - FTCD1

      1) 1 Measured in the direction of thickness

      2) Certified values for thicknesses >120mm

      1 N/mm² = 10³ kPa = 1MPa

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRavatherm-XPS-X-300
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1250
    • Ancho (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalAislante
    • Material secundarioPoliestireno Extruído (XPS)
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Título OmniClass Extruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation