Publique sus productos
Ravatherm XPS X SHAPE

Ravatherm XPS X SHAPE

Traducido por Google,

Poliestireno extruido de alto rendimiento con λ hasta 0,030 W/mK, para el aislamiento térmico de elementos de hormigón

Especificaciones
  • Dimensions : Thickness 30 - 100 mm Width 600 mm Length 2500 mm

    Density (typical): 32 kg/m3

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRavatherm-XPS-X-SHAPE
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-09-30
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Recubrimientos protectores