Para obtener la máxima protección térmica, elija la puerta seccional Raynor TH160, duradera y de bajo consumo. El proceso exclusivo de Raynor llena el 100 % del espacio interior de la puerta comercial con aislamiento de espuma de poliuretano que ahorra energía para ofrecer un valor R excepcional de 14,86 . Este proceso también proporciona una densidad de espuma superior para una excelente integridad estructural. Con características estándar como el retenedor de aluminio rígido resistente a la corrosión y el sello de piso de goma EPDM, ¡el TH160 está construido para durar!
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |