Publique sus productos
Hi Delta SS Hydronic Boilers, HD151-HD401
Raypak

Hi Delta SS Hydronic Boilers, HD151-HD401

Traducido por Google,

La familia de calderas hidrónicas Hi Delta ss de Raypak, HD151-HD401, cuentan con intercambiadores de calor de tubos con aletas de cobre con colectores de hierro fundido, y todos los modelos para interiores y exteriores están certificados.

Características:

  • Todos los modelos certificados para interior/exterior.
  • La “manta de seguridad” del quemador patentada mejora la combustión por etapas, minimiza los problemas de instalación y arranque y protege los quemadores de la fatiga del metal.
  • 85 % AFUE (84 % TE - H3 - HD401)
  • Temperatura mínima de entrada de agua 105ºF.
  • Intercambiador de calor de tubo con aletas de cobre con colectores de hierro fundido; tubos de cuproníquel disponibles, colectores de latón opcionales disponibles.
  • Funcionamiento en 2 etapas. Controlador electrónico con reinicio en exteriores en los modelos HD151 - HD301
  • Preparado para ventilación lateral. No se necesita extractor para la mayoría de las aplicaciones.
  • Preparado para aire de combustión canalizado. Ventilación directa TruSeal® con certificación CSA disponible.
  • Certificado según la regla 1146.2 de SCAQMD.
  • Disponible para gas natural o propano.
Especificaciones
    • TruSeal® direct vent 
    • Sealed combustion chamber 
    • 100% Factory fire-tested 
    • Efficiency: 
      • HD151 - HD301 85% AFUE 
      • HD401 - 84% Thermal 
    • Maximum outlet temperature: 240°F 
    • Minimum non-condensing inlet temperature: 105°F 
    • Thermal-shock proof heat exchanger 
    • Limited twenty-year thermal shock warranty 
    • Limited ten-year closed-system heat exchanger warranty 
    • Status display LED’s 
    • PolyTuf powder-coated cabinet 
    • No combustible floor shield required 
    • SCAQMD rule 1146.2 certified fan-assisted – ultra-low NOx < 20 ppm 
    • Patented burner security blanket 
    • Proudly assembled in the USA
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHi-Delta-ss-Hydronic-Boilers-HD101-HD401
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de productosHydronic Boilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEG015210
  • Nombre ETIMBoilers and heaters
  • Nombre UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 00
  • Título OmniClass Commercial Boilers
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment