Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
XVers L Condensing Fire-Tube Boilers, 406L - 856L
Raypak

XVers L Condensing Fire-Tube Boilers, 406L - 856L

Traducido por Google,

Fuera el frío, dentro los nuevos XVers L.

La XVers L, nuestra caldera hidrónica más nueva, está diseñada para evaluar automáticamente la temperatura y ajustarla para asegurarse de que su entorno esté controlado y sea cómodo. Está diseñado para el rendimiento, la eficiencia y con el acceso Raymote, le permite mantenerse conectado e informado en cualquier lugar.

El XVers L está disponible en tamaños de 399 a 850 MBTUH, lo que amplía nuestra confiable familia de calderas XVers. Siéntase seguro con Raypak y sepa que está manteniendo sus edificios, escuelas, viviendas multifamiliares, hospitales y gimnasios calientes y energéticamente eficientes con la línea XVers L de calderas hidrónicas.

  • Inteligencia VERSA IC® con acceso Raymote™
  • Visibilidad instantánea del estado de la caldera y luz de servicio interna
  • Tecnología de intercambiador de calor pirotubular de acero inoxidable
  • Hasta un 98 % de eficiencia para un rendimiento máximo

Controles de productos

La pantalla táctil VERSA IC de Raypak permite modular el control de temperatura, los límites de seguridad y la programación de encendido en una plataforma de control integrada fácil de usar. Con funciones de autoaprendizaje que evitan daños en el equipo, este controlador automatizado es fácil de configurar, comprender y usar, lo que hace que sea lo más parecido posible a conectar y usar. Permite un control en cascada fácil de usar de hasta 8 unidades en modos de modulación paralelos o secuenciales.

El VERSA IC y el sistema de caldera se pueden monitorear de forma remota a través de la aplicación móvil Raymote o el panel web. Con acceso a información vital con solo tocar un botón, Raymote le brinda:

  • Notificaciones de servicio en tiempo real para mantenerlo informado.
  • Vea y administre sus sistemas Raypak en múltiples sitios.
  • Visibilidad instantánea de datos históricos e informes de rendimiento.
Especificaciones
    • Up to 98% thermal efficiency at full rate
    • 100% factory fire-tested
    • VERSA IC® modulating controller with 4.3" color touchscreen display
    • Raymote™ remote connectivity provided standard
    • Up to 10:1 turndown
    • Fault history with full diagnostics
    • Status display lighting in logo on front panel
    • Cascade up to 8 heaters - no external sequencer required
    • Cascade in parallel or sequential modulation modes
    • Modbus RTU BMS port
    • Maximum outlet water temperature: 200ºF
    • Minimum continuous inlet water temperature: 40ºF
    • Supports primary/secondary and primary piping
    • PVC, CPVC, polypropylene or stainless steel venting certified
    • Vent protection with vent temperature sensor
    • Zero side clearance to combustibles
    • Indoor/outdoor construction - standard
    • Limited 25-year thermal shock warranty
    • Limited 10-year heat exchanger warranty
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm
    • Proudly assembled in the USA
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaXVers-L-Condensing-Fire-Tube-Boilers-406L-856L
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de productosHydronic Boilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • ETIM CodeEG015210
  • ETIM NameBoilers and heaters
  • Nombre UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Descripción Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniClass Condensing Boilers
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos