Publique sus productos
Raytherm® Water Heaters, 962-1826
Raypak

Raytherm® Water Heaters, 962-1826

Traducido por Google,

La familia de calentadores de agua Raytherm de Raypak, 962-1826, ofrece una eficiencia del 82 %, ventilación Cat I, cabezales de retorno flotante y quemadores de acero inoxidable.

Características:

  • Cabezales de bronce con intercambiador de calor de tubo de cobre con aletas
    El diseño recto de un solo banco ofrece la caída de presión más baja. Las aletas integrales tienen diez veces la superficie de transferencia de calor de los tubos simples.
  • Colectores de hierro fundido revestidos de vidrio y tubos de cuproníquel disponibles como opciones.
  • 82% de eficiencia. Gato I Ventilación.
  • Acero resistente a la corrosión
    Los accesorios están galvanizados con cepillo contra la oxidación. Los escudos térmicos son de acero resistente a la corrosión. La chaqueta tiene un acabado de pintura en polvo Polytuf.
  • Controles de 24 voltios
    Totalmente cerrado para protección. La puerta se quita fácilmente para inspección y servicio.
  • Encabezado de retorno flotante
    Inmuniza al intercambiador de calor del choque térmico.
  • Construcción de placa tubular y junta tórica
    Elimina los problemas de reparación y mantenimiento asociados con los tubos rodantes directamente en una fundición.
  • Paneles refractarios entrelazados
  • Esquinas selladas, reduce la pérdida de radiación.
  • Quemadores de acero inoxidable
    Mantiene una combustión precisa en todas las velocidades de encendido, se quema silenciosamente, no se obstruye ni se corroe.
  • Bandeja de quemador deslizable
    Permite una fácil inspección y servicio.
  • Encendido de chispa a piloto
    El método de encendido más confiable disponible.
  • Disponible para Gas Natural o Propano.
Especificaciones
  • Efficient: 82% thermal efficiency 

    Thermal shock proof: Limited 25-year thermal shock warranty 

    Lightweight: A floor load of 70 lbs./sq. ft. or less 

    Dependable: The simple atmospheric design provides a low cost and long life solution. 

    Low water operating temperature: Operates with water temperature as low as 105°F without condensing

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRaytherm-Water-Heaters-962-1826
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de productosDomestic Hot Water Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Código ETIMEC010868
  • Nombre ETIMGas-fired water heater
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descripción Uniclass 2015Water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFuel-Fired Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment