Publique sus productos
275 Low Profile Single Panel Sliding Transaction Window
275 Low Profile Single Panel Sliding Transaction Window
275 Low Profile Single Panel Sliding Transaction Window
275 Low Profile Single Panel Sliding Transaction Window

    275 Low Profile Single Panel Sliding Transaction Window

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    La ventana de transacción de perfil bajo de la 275 tiene el mismo tamaño de marco general que la 275 con un encabezado más pequeño para obtener más vidrio y menos metal. El encabezado de perfil bajo hace que esta unidad sea ideal para usar como ventana de recepción deslizante, ventana de farmacia interior o ventana de paso de oficina. Se abre suavemente con solo uno o dos dedos en el mango. El sistema operativo de cierre automático se encuentra en el encabezado para un área de servicio sin seguimiento.

    Las extrusiones de aluminio anodizado y el vidrio templado de ¼” se combinan para brindarle una ventana de transacción atractiva, funcional y asequible que no se oxida, se pica ni se desgasta. El alféizar inferior libre de rieles proporciona una superficie de servicio libre de contaminantes. El alféizar inferior está inclinado hacia abajo para garantizar que la lluvia, el aguanieve y la nieve se desvíen del interior. Se traba automáticamente cada vez que se cierra para que no se pueda abrir desde el exterior. También incluye un bloqueo de giro con el pulgar y una barra de bloqueo nocturno.

    • Totalmente ensamblado, preacristalado y listo para instalar
    • Marco de bronce oscuro o transparente (plata)
    • Especifique la dirección de deslizamiento L/R o R/L desde la vista exterior

    APLICACIONES

    • Restaurantes
    • Ventanas de transacciones interiores
    • Taquillas
    • Ventanas de caja
    • proyectos de servicio de alimentos
    • Restaurante Drive Thru
    • Paseo del restaurante
    • Cumple con el Código de Salud de California (cuando se selecciona apertura restringida/cortina de aire)
    • Ventanas de concesión
    • Camión de comida
    • Banco
    • Lavado de autos
    • Tienda de conveniencia
    • Dispensario
    • Centro de distribución – Amazon
    • Cabaña de guardia
    • Tienda de licores
    • Consultorio Médico/Hospital
    • Recepción de la oficina
    • Parque / Zoológico
    • Garaje de Estacionamiento
    • interior de farmacia
    • casa de escala
    • Escuela
    • Estadio
    • Teatro
    Especificaciones
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      • 47.5”w x 43.5”h x 4”d (19”w x 39”h service opening)
      • 47.5”w x 35.75”h x 4”d (19”w x 31.25”h service opening)
      • 35.75”w x 35.75”h x 4”d (13.5”w x 31.25”h service opening)*
      • Customizable – Restrictions may apply

      *Meets CA restricted service opening requirement – under 432 square inches

      Standard Glazing:

      • ¼” Clear Tempered Glazing

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close adjustable to manual open/manual close
      • (MOER) Manual Open / Electronic Release –electromagnetic hold-open device with presence sensor

      CUSTOM OPTIONS

      There are many ways to customize the 275 Low Profile to suit your project.

      • Custom Frame Size
      • Custom Glazing
        – Tint
        – Low E Hard Coat
        – 5/16 Laminated Safety Glass
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Especificaciones técnicas
    • Referencia275-low-profile-single-transaction-window
    • Familia de productoSecurity Windows
    • Grupo de productosTransaction Security Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanilla
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Descripción Uniclass 2015Opening security and protection products
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Windows
    • Número OmniClass23-17 13 29
    • Título OmniClass Security Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Asia