El popular control deslizante de un solo panel 275 es funcional y económico. Adáptese fácilmente a diferentes zonas geográficas agregando una cortina de aire, una cortina de aire caliente o un travesaño de vidrio sólido. Todas las configuraciones se ajustan a una abertura sin terminar común de 4" de ancho x 5", lo que la convierte en una solución ideal para operadores de unidades múltiples en diferentes zonas geográficas. Simplemente elija la configuración apropiada para su clima:
Las luces laterales opcionales agregan visibilidad y luz.
Elija (2) luces laterales de 18" de ancho o (1) luz lateral de 36" para adaptarse a RO general popular de 7' de ancho x 5' de alto
Las extrusiones de aluminio anodizado y el vidrio templado de ¼” se combinan para brindarle una ventana de transacción atractiva, funcional y asequible que no se oxida, se pica ni se desgasta. El alféizar inferior libre de rieles proporciona una superficie de servicio libre de contaminantes. El alféizar inferior está inclinado hacia abajo para garantizar que la lluvia, el aguanieve y la nieve se desvíen del interior. Se traba automáticamente cada vez que se cierra para que no se pueda abrir desde el exterior. También incluye un bloqueo de giro con el pulgar y una barra de bloqueo nocturno.
APLICACIONES
Cadena de Restaurantes
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica | Asia |
|---|---|
Anguilla | Arabia Saudí |
Antigua y Barbuda | |
Aruba | |
Bahamas | |
Barbados | |
Belice | |
Bermudas | |
Canadá | |
Caribe Neerlandés | |
Costa Rica | |
Cuba | |
Curazao | |
Dominica | |
El Salvador | |
Estados Unidos | |
Granada | |
Groenlandia | |
Guadalupe | |
Guatemala | |
Haití | |
Honduras | |
Islas Caimán | |
Islas Turcas y Caicos | |
Islas Vírgenes Británicas | |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | |
Jamaica | |
Martinica | |
México | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panamá | |
Puerto Rico | |
República Dominicana | |
Saint Barthélemy | |
San Cristóbal y Nieves | |
San Martín | |
San Pedro y Miquelón | |
San Vicente y las Granadinas | |
Santa Lucía | |
Sint Maarten | |
Trinidad y Tobago |