Publique sus productos
275 Single Panel Sliding Transaction Window with Transom
275 Single Panel Sliding Transaction Window with Transom

    275 Single Panel Sliding Transaction Window with Transom

    Traducido por Google,

    El popular control deslizante de un solo panel 275 es funcional y económico. Adáptese fácilmente a diferentes zonas geográficas agregando una cortina de aire, una cortina de aire caliente o un travesaño de vidrio sólido. Todas las configuraciones se ajustan a una abertura sin terminar común de 4" de ancho x 5", lo que la convierte en una solución ideal para operadores de unidades múltiples en diferentes zonas geográficas. Simplemente elija la configuración apropiada para su clima:

    • 275 con travesaño de cristal macizo
    • 275 con cortina de aire caliente AA300
    • 275 con paquete de espejo de popa sin calefacción AA100
    • Paquete 275 West Coast con apertura de servicio restringida y abanico AA100

    Las luces laterales opcionales agregan visibilidad y luz.

    Elija (2) luces laterales de 18" de ancho o (1) luz lateral de 36" para adaptarse a RO general popular de 7' de ancho x 5' de alto

    Las extrusiones de aluminio anodizado y el vidrio templado de ¼” se combinan para brindarle una ventana de transacción atractiva, funcional y asequible que no se oxida, se pica ni se desgasta. El alféizar inferior libre de rieles proporciona una superficie de servicio libre de contaminantes. El alféizar inferior está inclinado hacia abajo para garantizar que la lluvia, el aguanieve y la nieve se desvíen del interior. Se traba automáticamente cada vez que se cierra para que no se pueda abrir desde el exterior. También incluye un bloqueo de giro con el pulgar y una barra de bloqueo nocturno.

    • Totalmente ensamblado, preacristalado y listo para instalar
    • Marco de bronce oscuro o transparente (plata)
    • Especifique la dirección de deslizamiento L/R o R/L desde la vista exterior

    APLICACIONES

    • Restaurantes
    • Ventanas de transacciones interiores
    • Taquillas
    • Ventanas de caja
    • proyectos de servicio de alimentos
    • Restaurante Drive Thru
    • Paseo del restaurante
    • Cumple con el Código de Salud de California (cuando se selecciona apertura restringida/cortina de aire)
    • Ventanas de concesión
    • Camión de comida
    • Banco
    • Lavado de autos
    • Tienda de conveniencia
    • Dispensario
    • Centro de distribucion
    • Cabaña de guardia
    • Tienda de licores
    • Consultorio Médico/Hospital
    • Recepción de la oficina
    • Parque / Zoológico
    • Garaje de Estacionamiento
    • interior de farmacia
    • casa de escala
    • Escuela
    • Estadio
    • Teatro

    Cadena de Restaurantes

    • starbucks
    • levantando bastones
    • dunkin
    • rey de las hamburguesas
    • freddy's
    • El Pollo Loco
    • del taco
    Especificaciones
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      Frame Size (4’w x 5’h rough opening) 47.5”w x 59.5”h x 4”d

      • 275 47.5”w x 43.5”h with 16”h solid glass transom
      • 275 47.5”w x 43.5”h with 16”h AA300 heated air curtain
      • 275 47.5”h x 43.5”h with 16”h AA100 unheated fly fan transom package (transom/AA100/Switch)
      • 275 West Coast package with restricted service opening and AA100 fly fan

      Add Side Lights for overall frame size of 83.5”w x 59.5”h x 4”d (7’w x 5’h rough opening)

      • (2) 18”w sidelights
      • (1) 36” sidelight

      Customizable

      Standard Glazing:

      • ¼” Clear Tempered Glazing

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close adjustable to manual open/manual close
      • (MOER) Manual Open / Electronic Release –electromagnetic hold-open device with presence sensor
      • (E) Fully Automatic Electric

      CUSTOM OPTIONS

      There are many ways to customize the 275/Transom/Sidelights to suit your project.

      • Custom Frame Size
      • Custom Glazing
        – Tint
        – Low E Hard Coat
        – 5/16 Laminated Safety Glass
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Especificaciones técnicas
    • Referencia275-single-panel-slider-transaction-window-transom
    • Familia de productoSecurity Windows
    • Grupo de productosTransaction Security Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanilla
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Descripción Uniclass 2015Opening security and protection products
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Windows
    • Número OmniClass23-17 13 29
    • Título OmniClass Security Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Asia