La ventanilla de atención al cliente/cajero/a con sistema antibalas 503/603, con bandeja para transacciones, es una ventanilla de transacciones fácil de especificar e instalar, diseñada para ofrecer una seguridad excepcional y una gran comodidad al cliente.
Seleccione el tamaño, el tipo de acristalamiento y la opción de comunicación abierta que mejor se adapte a su presupuesto y a sus necesidades de seguridad.
Los perfiles de la estructura, fabricados con materiales especializados, están revestidos con LUMAgard, un material resistente a las balas, para una mayor protección.
La ventana se envía completamente acristalada y ensamblada para que pueda hablar a través de ella. La bandeja de almacenamiento se envía por separado para instalarla debajo de la ventana.
Características estándar:
- Las extrusiones de aluminio anodizado y el acero inoxidable se combinan para ofrecerle una ventana atractiva que no se oxidará, corroerá ni se verá afectada por la intemperie.
- Completamente ensamblado, con cristales preinstalados y listo para instalar.
- Marco de aluminio anodizado en bronce oscuro o transparente
- Voz natural Lexan resistente a las balas con función de habla a través
- Garantía limitada de un año en piezas y mano de obra.
- Soporte técnico propio / repuestos en stock / red nacional de proveedores de servicio
Características opcionales:
- Pintura en polvo—Tiger Drylac
- Tamaños personalizados (sujetos a revisión técnica)
- Ancho mínimo 24”
- Ancho máximo 80”
- Altura máxima 72”
- Voz natural Acero inoxidable resistente a las balas con función de intercomunicación
- SC Haven Speak Thru amplificado y resistente a balas
- Tapa de la bandeja con bisagras de fricción para que permanezca abierta durante su uso.