Publique sus productos
503 Value Ticket/Teller/Cashier Window with Deal Tray Shelf
503 Value Ticket/Teller/Cashier Window with Deal Tray Shelf
503 Value Ticket/Teller/Cashier Window with Deal Tray Shelf

    503 Value Ticket/Teller/Cashier Window with Deal Tray Shelf

    Traducido por Google,

    La ventanilla de cajero/vendedor Ready Access 503 Value Ticket es una ventanilla de transacciones fácil de especificar e instalar, diseñada para ofrecer un valor excepcional.

    La ventana se envía completamente acristalada y ensamblada, con un sistema de ventilación de acero inoxidable para un sonido natural. La bandeja Deal Tray Shelf se envía por separado para su instalación debajo de la ventana.

    Ideal para tiendas de conveniencia, escuelas, parques de atracciones, taquillas, teatros, hipódromos, recintos deportivos y de conciertos, zoológicos, piscinas, oficinas de distritos de parques, edificios municipales y otras aplicaciones de ventanillas de caja.

    Características estándar:

    • Las extrusiones de aluminio anodizado y el acero inoxidable se combinan para ofrecerle una ventana atractiva que no se oxidará, corroerá ni se verá afectada por la intemperie.
    • Completamente ensamblado, con cristales preinstalados y listo para instalar.
    • Marco de aluminio anodizado en bronce oscuro o transparente
    • Sistema de intercomunicación Natural Voice de acero inoxidable para vidrio templado transparente de 6 mm (1/4")
    • Garantía limitada de un año en piezas y mano de obra.
    • Soporte técnico propio / repuestos en stock / red nacional de proveedores de servicio

    Características opcionales:

    • Pintura en polvo—Tiger Drylac
    • Tamaños personalizados (sujetos a revisión técnica)
    • Ancho mínimo 24”
    • Ancho máximo 80”
    • Altura máxima 72”
    • Tapa de la bandeja con bisagras de fricción para que permanezca abierta durante su uso.
    Especificaciones
    • Size Options:

      Overall frame size includes the Window plus the Deal Tray Shelf

      • 24”W x 36”H
      • 25.75”W x 42”H
      • 30”W x 36”H
      • 36”W x 36”H
      • 48”W x 48”H

      Deal Tray Shelf:

      • Transfer Area: 12”W x 10”D x 1.875”H
      • WIDTH corresponds to standard window size. Not customizable.
      • 12.25”D x 2.25”H

      Optional Interior Cover for Deal Tray:

      • Friction hinges can be set to keep cover open when lifted.
      • Can be added to interior, exterior, or both.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia503-value-ticket-teller-cashier-window-with-deal-tray-shelf
    • Familia de productoSecurity Windows
    • Grupo de productosWalk Up Security Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanilla
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Descripción Uniclass 2015Opening security and protection products
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Windows
    • Número OmniClass23-17 13 29
    • Título OmniClass Security Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Asia