Publique sus productos
600 Single Panel Sliding Transaction Window with Transom
600 Single Panel Sliding Transaction Window with Transom

    600 Single Panel Sliding Transaction Window with Transom

    3.8 de 5 estrellas3.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Cada vez más popular como la ventana de paso más vendida, la ventana de la serie 600 con travesaño o cortina de aire es especificada por muchas grandes cadenas por su construcción de calidad, eficiencia energética, seguridad y adaptabilidad a las necesidades específicas del sitio. Elija el vidrio apropiado para su proyecto de ventanilla de autoservicio, luego agregue un travesaño para obtener más luz y visibilidad, una cortina de aire con calefacción o un ventilador de techo sin calefacción según el clima o el código local.

    Todas las configuraciones se ajustan a una abertura sin terminar común de 4" de ancho x 5", lo que la convierte en una solución de ventana de paso ideal para operadores de unidades múltiples en diferentes zonas geográficas.

    • 600 con travesaño de cristal macizo
    • 600 con cortina de aire caliente AA300
    • 600 con paquete de espejo de popa sin calefacción AA100
    • Paquete 600 West Coast con apertura de servicio restringida y abanico AA100

    Las luces laterales opcionales agregan visibilidad y luz.

    Elija (2) luces laterales de 18" de ancho o (1) luz lateral de 36" para adaptarse a RO general popular de 7' de ancho x 5' de alto

    Las extrusiones de aluminio anodizado y las opciones de acristalamiento de ¾” se combinan para brindarle una ventana atractiva que no solo realza los exteriores de los edificios, sino que no se oxidará, perforará ni se desgastará. El alféizar inferior libre de rieles proporciona una superficie libre de contaminantes. El destilador inferior está inclinado hacia abajo para garantizar que la lluvia, el aguanieve y la nieve se desvíen del interior e incluye un labio de seguridad. Se traba automáticamente cada vez que se cierra para que no se pueda abrir desde el exterior. También incluye un bloqueo de giro con el pulgar y una barra de bloqueo nocturno.

    • Totalmente ensamblado, preacristalado y listo para instalar
    • Marco de bronce oscuro o transparente (plata)
    • Especifique la dirección de deslizamiento L/R o R/L desde la vista exterior

    APLICACIONES

    • Restaurantes
    • Taquillas
    • Ventanas de caja
    • proyectos de servicio de alimentos
    • Restaurante Drive Thru
    • Paseo del restaurante
    • Cumple con el Código de Salud de California (cuando se selecciona apertura restringida/cortina de aire)
    • Ventanas de concesión
    • Camión de comida
    • Banco
    • Lavado de autos
    • Tienda de conveniencia
    • Dispensario
    • Centro de distribucion
    • Cabaña de guardia
    • Tienda de licores
    • Consultorio Médico/Hospital
    • Recepción de la oficina
    • Parque / Zoológico / Centro Acuático
    • Garaje de Estacionamiento
    • interior de farmacia
    • casa de escala
    • Escuela
    • Estadio
    • Teatro

    Cadena de Restaurantes

    • mcdonalds
    • starbucks
    Especificaciones
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      Overall Frame Size 47.5”w x 59.5”h x 4 1/2”d (4’w x 5’h rough opening)

      • Options:
      • 47.5”w x 43.5”h window with 16”h solid glass transom
      • 47.5”w x 43.5”h window with 16”h AA300 heated air curtain
      • 47.5”h x 43.5”h window with 16”h AA100 unheated fly fan transom package (transom/AA100/Switch)
      • 47.5”h x 35.75”h window with double split transom and AA100 unheated fly fan transom package (transom/AA100/Switch)
      • Add Side Lights for overall frame size of 83.5”w x 59.5”h x 4 1/2”d (7’w x 5’h rough opening)
      • (2) 18”w sidelights
      • (1) 36” sidelight

      Customizable

      Standard Glazing:

      INSULATED Dual pane 3/4” clear insulated tempered glass.

      ENERGY SAVER Dual pane ¾” insulated low-e tempered (Solarban 70XL) glass.

      SECURITY

      • ¾” Level 1 Bullet Resistant Lexan
      • ¾” Smash & Grab glass

      Available Operating Systems

      • (SC) Manual Open / Self Close adjustable to Manual Open / Manual Close
      • (MOER) Manual Open / Electronic Release – electromagnetic hold-open device with presence sensor
      • (E) Fully Automatic Electric

      CUSTOM OPTIONS

      • Custom Frame Size
      • Tint
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Especificaciones técnicas
    • Referencia600-series-transaction-window-transom
    • Familia de productoSecurity Windows
    • Grupo de productosTransaction Security Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanilla
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Descripción Uniclass 2015Opening security and protection products
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Windows
    • Número OmniClass23-17 13 29
    • Título OmniClass Security Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Asia