Publique sus productos
601 Security Sliding Window with Drawer & Intercom
601 Security Sliding Window with Drawer & Intercom
601 Security Sliding Window with Drawer & Intercom
601 Security Sliding Window with Drawer & Intercom
601 Security Sliding Window with Drawer & Intercom

    601 Security Sliding Window with Drawer & Intercom

    Traducido por Google,

    El modelo 601 cuenta con una ventana operable totalmente integrada, un cajón de seguridad y un sistema de intercomunicación, de fácil configuración e instalación. Su configuración única ofrece al operador la flexibilidad de atender a los clientes cara a cara a través de la ventana o de bloquearla y atender únicamente mediante el cajón. El operador puede elegir esta opción según la franja horaria o la situación.

    Se utiliza en farmacias, centros de datos, tiendas de conveniencia, dispensarios, escuelas, recepciones médicas, estadios, bibliotecas, proyectos municipales y mucho más.

    Marcos de ventana revestidos con LUMAgard antibalas cuando se especifica Lexan antibalas. El sistema de intercomunicación cuenta con un botón de llamada retroiluminado y auriculares opcionales para mayor comodidad y cumplimiento con la normativa HIPAA cuando sea necesario. Una membrana resistente al agua protege el intercomunicador en aplicaciones exteriores.

    Los cajones de seguridad instalados de fábrica están diseñados para ser duraderos y cuentan con garantía de por vida en soldadura y mano de obra. Elija un cajón de efectivo para recepción, pago de facturas y registro seguro, o un cajón de productos para servicio de autoservicio y para entregar artículos grandes como paquetes, mochilas, comidas y comestibles.

    Simplemente seleccione el tamaño de marco, el sistema de apertura de la ventana, el acristalamiento y el cajón de seguridad adecuados para su aplicación.

    Ventana practicable para transacciones cara a cara. Opción de bloquear la ventana y atender a través del cajón comunicándose mediante el sistema de altavoces preinstalado. Adaptable a necesidades de seguridad específicas mediante la selección del acristalamiento y el cajón de servicio adecuados.

    El cajón de servicio es antibalas y se extiende 25 cm (10 pulgadas) hacia el vehículo o el cliente cuando está abierto. Las extrusiones laterales de la ventana están revestidas con material antibalas cuando se especifica un acristalamiento antibalas.

    • Completamente ensamblado, con cristales preinstalados y listo para instalar.
    • Estructura de aluminio anodizado en bronce oscuro o transparente (plateado) con cajón de servicio de acero inoxidable.

    SOLICITUDES

    • Dispensario
    • Biblioteca
    • Ventanillas de venta de boletos
    • Ventanillas de cajero
    • proyectos de servicios de alimentación
    • Servicio de autoservicio del restaurante
    • Restaurante sin reserva
    • Cumple con el Código de Salud de California
    • Banco
    • Tienda de conveniencia
    • Correcciones (Prisión/Libertad condicional)
    • Centro de distribución
    • caseta de vigilancia
    • Licorería
    • Consultorio médico / Hospital
    • Zona de huracanes
    • Garaje de Estacionamiento
    • Exterior de la farmacia
    • Escuela
    Especificaciones
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      Frame Size (includes service drawer and speaker)

      • 47 ½”w x 58 ½”h (window size 47 ½”w x 43 ½”h)
      • 47 ½”w x 50 ¾”h (window size 47 ½”w x 35 ¾”h)
      • Customizable

      Glazing Options:

      INSULATED Dual pane 3/4” clear insulated tempered glass.Miami-Dade Approval for non-impact zones. NOA#16-0307.07

      Florida Product Approval for non-impact zones. #FL5102.2

      ENERGY SAVER Dual pane ¾” insulated low-e tempered (Solarban 70XL) glass maximizes energy-efficiency and staff comfort.

      HURRICANE IMPACT ¾” Smash & Grab Impact Resistant 7-layer laminate/glass.

      Miami-Dade Approval for impact zones. NOA#16-0307.06

      Florida Product Approval for impact zones. #FL5102.1

      SECURITY GLAZING OPTIONS

      • ¾” Smash & Grab Impact Resistant 7-layer laminate/glass
      • ¾” Level 1 Bullet Resistant Lexan

      Glazing is recognized by Underwriters Laboratories as providing Level 1 (9mm) protection per UL Standard 752.

      Service Drawer Options

      Cash Drawer

      • 12”w x 2.25”h x 9.25”d transfer area.
      • Level 1 Bullet Resistance.

      Product Transaction Drawer

      • 18.25”w x 9.5”h x 14.25”d transfer area
      • Level 3 Bullet Resistance.

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close adjustable to Manual Open / Manual Close
      • (MC) Manual Open / Manual Close
      • (MOER) Manual Open / Electronic Release – electromagnetic hold-open device with presence sensor
      • (E) Fully Automatic Electric

      CUSTOM OPTIONS

      • Custom Frame Size
      • Custom Glazing
        • Tint
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Especificaciones técnicas
    • Referencia601-service-window-security-drawer
    • Familia de productoSecurity Windows
    • Grupo de productosTransaction Security Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanilla
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Descripción Uniclass 2015Opening security and protection products
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Windows
    • Número OmniClass23-17 13 29
    • Título OmniClass Security Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Asia