Publique sus productos
602 Bump Out Drive Thru Window (No Service Drawer)
602 Bump Out Drive Thru Window (No Service Drawer)
602 Bump Out Drive Thru Window (No Service Drawer)

    602 Bump Out Drive Thru Window (No Service Drawer)

    Traducido por Google,

    La ventana 602 Bump Out sin cajón de servicio es la elección perfecta para los operadores que buscan una ventana con aislamiento o con clasificación de protección contra huracanes.

    El control deslizante de un solo panel se coloca en un marco que "sobresale" del edificio para crear interés arquitectónico desde el exterior. Desde el interior, los operadores disfrutan de un gran espacio interior de estantes de acero inoxidable para el escenario, junto con luz y una vista del tráfico que se aproxima.

    Simplemente elija el vidrio y el cajón adecuados para su proyecto.

    Opciones de acristalamiento

    AISLADO Vidrio templado aislado transparente de 3/4” de panel doble.

    AHORRO DE ENERGÍA El vidrio aislado templado de baja emisividad (Solarban 70XL) de doble panel de ¾” maximiza la eficiencia energética y la comodidad del personal.

    IMPACTO DE HURACAN Laminado/vidrio de 7 capas resistente a impactos Smash & Grab de ¾”.

    SEGURIDAD Elija Smash & Grab o Lexan resistente a balas de nivel 1

    Las extrusiones de aluminio anodizado y el acero inoxidable se combinan para brindarle una ventana atractiva que no solo realza los exteriores de los edificios, sino que no se oxida, se pica ni se desgasta. El estante interior de acero inoxidable sin rieles proporciona una superficie libre de contaminantes. Se traba automáticamente cada vez que se cierra para que no se pueda abrir desde el exterior. También incluye un cerrojo giratorio y una barra de cerrojo nocturno.

    El control deslizante de un solo panel está construido sobre un marco saliente. La ventana se extiende aproximadamente 12.5” desde el edificio cuando está instalada, creando un interés arquitectónico y un estante de escenario interior.

    • Adaptable a necesidades específicas de seguridad eligiendo el acristalamiento adecuado.
    • Totalmente ensamblado, preacristalado y listo para instalar
    • Marco de aluminio anodizado de bronce oscuro o transparente (plata) con cajón de servicio de acero inoxidable

    APLICACIONES

    • proyectos de servicio de alimentos
    • Restaurante Drive Thru
    • Zona de huracanes (cuando se selecciona el acristalamiento Smash & Grab)
    • Tienda de conveniencia
    • Correcciones (prisión/libertad condicional)
    • Dispensario
    • Centro de distribucion
    • Tienda de licores
    • fachada de farmacia
    • casa de escala
    Especificaciones
    • STANDARD FEATURES

      Standard Size:

      • 47 ½”w x 45½”h x 17”d (19”w x 34”h)

      Glazing Options:

      INSULATED
      Dual pane 3/4” clear insulated tempered glass. Miami-Dade Approval for non-impact zones. NOA#16-0307.07
      Florida Product Approval for non-impact zones. #FL5102.2
      ENERGY SAVER
      Dual pane ¾” insulated low-e tempered (Solarban 70XL) glass maximizes energy-efficiency and staff comfort.

      HURRICANE IMPACT
      ¾” Smash & Grab Impact Resistant 7-layer laminate/glass.
      Miami-Dade Approval for impact zones. NOA#16-0307.06
      Florida Product Approval for impact zones. #FL5102.1

      SECURITY GLAZING OPTIONS

      • ¾” Smash & Grab Impact Resistant 7-layer laminate/glass
      • ¾” Level 1 Bullet Resistant Lexan
      • Glazing is recognized by Underwriters Laboratories as providing Level 1 (9mm) protection per UL Standard 752.
      • 1 ¼” Level 3 Bullet Resistant Lexan

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close adjustable to Manual Open / Manual Close
      • (MOER) Manual Open / Electronic Release – electromagnetic hold-open device with presence sensor
      • (E) Fully Automatic Electric

      CUSTOM OPTIONS

      • Tint
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Especificaciones técnicas
    • Referencia602-service-window-no-drawer
    • Familia de productoSecurity Windows
    • Grupo de productosDrive Thru Security Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanilla
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Descripción Uniclass 2015Opening security and protection products
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Windows
    • Número OmniClass23-17 13 29
    • Título OmniClass Security Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Asia