Publique sus productos
603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer
603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer
603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer
603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer
603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer
603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer
603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer

    603 Security Window – Fixed Pane with Intercom & Security Drawer

    Traducido por Google,

    El sistema 603, totalmente integrado con ventana, cajón de seguridad e intercomunicador, facilita la especificación e instalación de este popular paquete.

    Ampliamente utilizado en farmacias, bancos, centros de datos, tiendas de conveniencia, dispensarios, áreas de recepción médica, estadios, bibliotecas y proyectos municipales.

    Los marcos de las ventanas están reforzados con LUMAgard antibalas cuando se especifica Lexan antibalas. El sistema de intercomunicación integrado de alta gama incluye altavoces incorporados, un botón de llamada retroiluminado, una membrana resistente al agua y auriculares opcionales.

    Los cajones de seguridad instalados de fábrica están diseñados para ser duraderos y cuentan con garantía de por vida en soldadura y mano de obra. Elija un cajón de efectivo para recepción, pago de facturas y registro seguro, o un cajón de productos para servicio de autoservicio y para entregar artículos grandes como paquetes, mochilas, comidas y comestibles.

    Simplemente seleccione el tamaño de marco, el acristalamiento y el cajón de seguridad adecuados para su aplicación.

    Ventana fija con acceso a través de un cajón para efectivo de 5,7 cm de altura o un cajón para productos de 24 cm de altura. Se adapta a las necesidades de seguridad específicas mediante la selección del acristalamiento y el cajón de servicio adecuados. Incluye altavoz precableado para una comunicación clara con los clientes que garantiza la seguridad del personal.

    El cajón de servicio es antibalas. Los perfiles laterales están revestidos con material antibalas cuando se especifica un acristalamiento antibalas. Se extiende 25 cm (10 pulgadas) hacia el vehículo o el cliente cuando está abierto.

    • Completamente ensamblado, con cristales preinstalados y listo para instalar.
    • Estructura de aluminio anodizado en bronce oscuro o transparente (plateado) con cajón de servicio de acero inoxidable.

    SOLICITUDES

    • Ventanillas de venta de boletos
    • Ventanillas de cajero
    • proyectos de servicios de alimentación
    • Servicio de autoservicio del restaurante
    • Restaurante sin reserva
    • Banco
    • Tienda de conveniencia
    • Correcciones (Prisión/Libertad condicional)
    • Dispensario
    • Centro de distribución
    • caseta de vigilancia
    • Licorería
    • Consultorio médico / Hospital
    • Zona de huracanes
    • Garaje de Estacionamiento
    • Biblioteca
    • Exterior de la farmacia
    Especificaciones
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      Frame Size (includes service drawer and speaker)

      • 47 ½”w x 58 ½”h (window size 47 ½”w x 43 ½”h)
      • 47 ½”w x 50 ¾”h (window size 47 ½”w x 35 ¾”h)

      GLAZING – specify the appropriate glazing for your project

      INSULATED Dual pane 3/4” clear insulated tempered glass.

      Miami-Dade Approval for non-impact zones.NOA#16-0307.07

      Florida Product Approval for non-impact zones. #FL5102.2

      ENERGY SAVER Dual pane ¾” insulated low-e tempered (Solarban 70XL) glass maximizes energy-efficiency and staff comfort.

      HURRICANE IMPACT ¾” Smash & Grab Impact Resistant 7-layer laminate/glass.

      Miami-Dade Approval for impact zones. NOA#16-0307.06

      Florida Product Approval for impact zones. #FL5102.1

      SECURITY GLAZING OPTIONS

      • ¾” Smash & Grab Impact Resistant 7-layer laminate/glass
      • ¾” Level 1 Bullet Resistant Lexan
      • 1 ¼” Level 3 Bullet Resistant Glass​

      SERVICE DRAWER OPTIONS

      • Cash Drawer
        12”w x 2 ¼”h x 9.25”d transfer area
        Level 1 Bullet Resistance.
      • Product Drawer
        18.25”w x 9.5”h x 14.25”d
        Level 3 Bullet Resistance

      CUSTOM OPTIONS

      Beyond the standard sizes and glazing, you can customize the 603 to meet your specific needs.

      • Custom Frame Size
      • Tint
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Especificaciones técnicas
    • Referencia603-security-window-transaction-drawer
    • Familia de productoSecurity Windows
    • Grupo de productosTransaction Security Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanilla
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Descripción Uniclass 2015Opening security and protection products
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Windows
    • Número OmniClass23-17 13 29
    • Título OmniClass Security Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Asia